(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas de goniómetro manual: 1 eje, cola de milano, mayor carga (Números de pieza)

Etapas de goniómetro manual: 1 eje, cola de milano, mayor carga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Etapa de inclinación de eje único con diferentes alturas de eje de rotación y desplazamiento.
▪ Cuando se combina con una etapa de inclinación de eje único con diferentes alturas de eje de rotación, puede ser una etapa de inclinación de doble eje con el mismo eje de rotación.
▪ El mecanismo de acoplamiento de combinación patentado permite un funcionamiento fino y muy suave.
▪ Utiliza la ranura de cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje.
▪ Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-312

Número de Parte
TS-312
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Mecanismo rector Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Tipo de abrazadera Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10~ ±105~3026~4026~40-PresenciaLatón[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro303019.6[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaAproximadamente 1 ° 48 ′

Cargando…

  1. 1

Información básica

Eje Goniómetro Goniómetro Eje X Dirección de movimiento Inclinación en una dirección

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-312 de la serie Etapas de goniómetro manual: 1 eje, cola de milano, mayor carga.

Products like this...

Número de Parte
TS-211
TS-4051FX
TS-4052FX
TS-411
TS-412
TS-6051FX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Mecanismo rector Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Tipo de abrazadera Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±20~50.1~10041~6091~120-PresenciaAleación de aluminioAnodizado negro satinado6012098[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaAproximadamente 49 ′
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10~ ±105~3026~4026~40[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentaciónjunta de vidrio esmeriladoAleación de aluminioAnodizado negro satinado404024.5NingunoAproximadamente 33′25 ″
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10~ ±105~3026~4026~40[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentaciónjunta de vidrio esmeriladoAleación de aluminioAnodizado negro satinado404024.5NingunoAproximadamente 46′16 ″
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±10~205~3026~4026~40-PresenciaLatón[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro404029.4[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaAproximadamente 2 ° 8′34 ″
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±10~205~3026~4026~40-PresenciaLatón[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro404029.4[Estándar] Tipo de tornillo de abrazaderaAproximadamente 1 ° 20 ′
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10~ ±105~3041~6041~60[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentaciónjunta de vidrio esmeriladoAleación de aluminioAnodizado negro satinado606024.5NingunoAproximadamente 33′25 ″

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico