(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Etapa que ofrece alta precisión y alta rigidez utilizando el método HG-VCR.
· Tanto el tipo estándar como el simétrico se pueden configurar simétricamente.
· Están disponibles los métodos de tornillo de alimentación, micro estándar y microalimentación fina.
· Los tipos de abrazaderas incluyen abrazaderas de placa y abrazaderas laterales de operación.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LS-7042-CR1 |
LS-7042-CR7 |
Cargando…
Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Acero inoxidable | Tratamiento de superficie de mesa | Óxido de cromo negro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Etapa X | Paralelismo(µm) | 15 | Rigidez de momento y rigidez de tono("/ N • cm) | 0.04 |
Rigidez de momento y rigidez de guiñada("/ N • cm) | 0.04 | Rigidez de momento y rigidez de balanceo("/ N • cm) | 0.02 | Dirección de movimiento | X Eje 1 Dirección |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente