(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X - alto grado (Números de pieza)

Etapas manuales del eje X - alto grado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa que ofrece alta precisión y alta rigidez utilizando el método HG-VCR.
· Tanto el tipo estándar como el simétrico se pueden configurar simétricamente.
· Están disponibles los métodos de tornillo de alimentación, micro estándar y microalimentación fina.
· Los tipos de abrazaderas incluyen abrazaderas de placa y abrazaderas laterales de operación.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LS-7042-CR6

Número de Parte
LS-7042-CR6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~61~9061~90[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación7070245[Disco] Abrazadera de placaTipo simétrico0,5 mmCentro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Óxido de cromo negro
Tipo Etapa X Paralelismo(µm) 15 Rigidez de momento y rigidez de tono("/ N • cm) 0.04
Rigidez de momento y rigidez de guiñada("/ N • cm) 0.04 Rigidez de momento y rigidez de balanceo("/ N • cm) 0.02 Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LS-7042-CR6 de la serie Etapas manuales del eje X - alto grado.

Products like this...

Número de Parte
LS-5042-C8
LS-6042-C1
LS-6042-C8
LS-7042-CR7
LS-7042-CR8
LS-7042-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~60[Cabeza micrométrica] Fine Pitch Micro5050147[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0.1 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.1~41~6041~60[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándar6060196[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0,5 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~41~6041~60[Cabeza micrométrica] Fine Pitch Micro6060196[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0.1 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-100.1~61~9061~90[Cabeza micrométrica] Micrómetro Digimatic7070245[Disco] Abrazadera de placaTipo simétrico0,5 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~61~9061~90[Cabeza micrométrica] Fine Pitch Micro7070245[Disco] Abrazadera de placaTipo simétrico0.1 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~61~9061~90[Cabeza micrométrica] Micrómetro estándar7070245[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0,5 mmLado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico