(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: roscados, pulgadas finas, con muesca【10 piezas por paquete】

Insertos: roscados, pulgadas finas, con muesca
  • Descuento por volumen

* Lamentablemente, sólo están disponibles longitudes de 1,5D.

[Características]
· Retroceso creado enrollando alambre de acero inoxidable de alta calidad con una sección transversal romboidal en forma de resorte.
· El inserto está hecho una vuelta más grande que el orificio del material base y tiene una forma cónica suave
· Una vez instalado, la acción del resorte lo convierte en un elemento casi permanente que no se puede extraer.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
24053
24073
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) unificado
(pulgada)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

105/16-24

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107/16-20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Inserto de tornillo Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable 304
Tipo tornillo Hilo unificado (fino) Longitud (después de la inserción) L (D = diámetro del eje del tornillo M) 1.5D Muesca Presencia
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Metal ligero Entorno operativo Equipo de fabricación
Cantidad 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico