(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cobra, tipo Y (anclaje tipo conducción)【50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cobra, tipo Y (anclaje tipo conducción)
  • Descuento por volumen

Se monta fácilmente con sólo golpes de martillo. Puede reducir drásticamente el tiempo de trabajo siempre que se utilice una herramienta de montaje dedicada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCB-Y-Y6100-SG
SCB-Y-Y6125-SG
SCB-Y-Y6150-SG
SCB-Y-Y650-SG
SCB-Y-Y675-SG
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

125

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Dto Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Caja / paquete Tipo tornillo Hilo completo
O.D.(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico