(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelles helicoidales de compresión: estándar JSMA, serie K【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Muelles helicoidales de compresión: estándar JSMA, serie K
  • Descuento por volumen

Resorte compatible con el Estándar de la Asociación de Fabricantes de Primavera de Japón (Muelles helicoidales de compresión tipo JSMA número 7 cilindros).

Número de Parte
1142
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga admisible P2
(N)
Altura comprimida H2
(mm)
Altura sin comprimir Hf
(mm)
Bobina OD OD
(φ)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(φ)
Longitud continua
(mm)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Pulido en ambos extremos30.01~50.0045.7719.435122.921.415.411.55

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304WPB)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1142 de la serie Muelles helicoidales de compresión: estándar JSMA, serie K.

Products like this...

Número de Parte
1004
1005
1006
1143
1144
1145
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga admisible P2
(N)
Altura comprimida H2
(mm)
Altura sin comprimir Hf
(mm)
Bobina OD OD
(φ)
Spring Constant k
(N/mm)
Diámetro del cable d
(φ)
Longitud continua
(mm)
Número total de bobinado N Cantidad de paquete interno.

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Sin pulido en ninguno de los extremos~1.501.4251020.2840.234.21720

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Sin pulido en ninguno de los extremos~1.500.831.924.52.50.3230.21.35.520

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Sin pulido en ninguno de los extremos~1.500.882.7172.50.2060.21.77.520

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido en ambos extremos30.01~50.0044.9831.157121.7351.424.5185

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Pulido en ambos extremos107.01~150.00120.5425.2341213.72223124

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Sin pulido en ninguno de los extremos8.51~16.0011.3713.535130.5290.98.1810

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico