(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - tornillo de cabeza hueca hexagonal, PEEK/HS

Tornillos de plástico - tornillo de cabeza hueca hexagonal, PEEK/HS
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Cabeza hexagonal
[Forma básica] Tornillos de fijación
[Materiales] Resina
[Tratamiento superficial] (detalles) ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (Disponible para compra a partir de 1 pieza)
[Solicitud] Estándar, resina
[Materiales] PEEK
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6 8
[Longitud L o l (mm)] 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
[Paso (mm)] 0,5 0,7 0,8 1 1,25 B 1,5 2 2,5 3 4 C 2 2,5 3 3,5 5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PEEK/HS-M3-L4
PEEK/HS-M3-L5
PEEK/HS-M3-L6
PEEK/HS-M3-L8
PEEK/HS-M3-L10
PEEK/HS-M3-L12
PEEK/HS-M3-L15
PEEK/HS-M4-L5
PEEK/HS-M4-L6
PEEK/HS-M4-L8
PEEK/HS-M4-L10
PEEK/HS-M4-L12
PEEK/HS-M4-L15
PEEK/HS-M4-L20
PEEK/HS-M5-L5
PEEK/HS-M5-L6
PEEK/HS-M5-L8
PEEK/HS-M5-L10
PEEK/HS-M5-L12
PEEK/HS-M5-L15
PEEK/HS-M5-L20
PEEK/HS-M6-L6
PEEK/HS-M6-L8
PEEK/HS-M6-L10
PEEK/HS-M6-L12
PEEK/HS-M6-L15
PEEK/HS-M6-L20
PEEK/HS-M6-L25
PEEK/HS-M8-L10
PEEK/HS-M8-L12
PEEK/HS-M8-L15
PEEK/HS-M8-L20
PEEK/HS-M8-L25
PEEK/HS-M8-L30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
B C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10340.51.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350.51.52
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10360.51.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10380.51.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.51.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.51.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.51.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450.722.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460.722.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.722.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.722.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.722.5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

104150.722.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104200.722.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550.82.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10560.82.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580.82.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.82.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.82.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.82.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.82.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612133.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10615133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625133.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108101.2545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.2545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108151.2545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108201.2545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108251.2545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.2545

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Hilo completo
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PEEK

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico