(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches a presión: remache con pasador, PA7, tipo clavo de hierro

Remaches a presión: remache con pasador, PA7, tipo clavo de hierro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Anclaje de nylon ideal para ALC, hormigón, etc.
· Se puede montar simplemente introduciéndolo con un martillo.
· Excelente aislamiento, resistencia a la corrosión y propiedades de resistencia al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PA6/HR-F-D5-L35
PA6/HR-F-D5-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Forma básica Golpe remache Material PA6
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo Clavos de hierro B 10
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza A 2 D 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico