(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie TEC60JN.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de elastómero, serie TEC60JN.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble, TEC60JN, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TEC60JN3
TEC60JN3S
TEC60JN4
TEC60JN4S
TEC60JN8
TEC60JN8S
TEC60JN10
TEC60JN10S
TEC60JN12
TEC60JN12P1.25
TEC60JN12S
TEC60JN12SP1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 80.01~140.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98
Altura de Montaje H(mm) 68.5 Material de la rueda Elastómero Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de rueda W(mm) 49
Radio de giro C(mm) 17 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico