(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho con placa fija de acero con soporte, series K, F/K. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho con placa fija de acero con soporte, series K, F/K.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de placa de acero, fija, incluye accesorio K, F/K, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
FK75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.4101634095727539

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FK75 de la serie Ruedas - De caucho con placa fija de acero con soporte, series K, F/K..

Products like this...

Número de Parte
FK130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.4178100561389313053

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico