(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho con placa fija tipo ancho de acero dúctil, series MG-W, E/MG-W. (Números de pieza)

Ruedas - De caucho con placa fija tipo ancho de acero dúctil, series MG-W, E/MG-W.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Dúctil
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho

Número de Parte
EMG-W250X65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00382.23001726021111125065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Dúctil Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EMG-W250X65 de la serie Ruedas - De caucho con placa fija tipo ancho de acero dúctil, series MG-W, E/MG-W..

Products like this...

Número de Parte
EMG-W150X50
EMG-W150X65
EMG-W150X75
EMG-W250X75
EMG-W250X90
EMG-W300X65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

140.01~220.00205.8195150501828315050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

220.01~320.002451951506018210015065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

220.01~320.00303.81951507018611315075
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00450.83001727021112525075
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

485.01~750.00548.83001728021113925090
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

320.01~485.00431.23501846022111630065

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico