(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho con placa fija y soporte, series KS, F/KS.

Ruedas - De caucho con placa fija y soporte, series KS, F/KS.
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre las ruedas de acero inoxidable - fijas - Herrajes metálicos KS - F/KS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
FKS75
FKS100
FKS130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.4101634095727539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00127.41446340957210043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.4178100561389313053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico