(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta tórica para la junta tórica AN-6230 Aviones (hidráulicos)

Junta tórica para la junta tórica AN-6230 Aviones (hidráulicos)
  • Descuento por volumen

Junta tórica para aviones.

[Caracteristicas]
· Aunque la junta tórica es simple en su estructura, el efecto de autosellado es bueno.
· Exhibe un rendimiento de sellado estable está presión alta.
· Hay muchos tipos y tamaños diferentes disponibles a precios bajos.
· Fácil de instalar y requiere poco espacio.
· No hay una orientación fija del sello, lo que permite que los sellos se realicen desde ambos lados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AN-6230-1-1A
AN-6230-2-1A
AN-6230-3-1A
AN-6230-4-1A
AN-6230-5-1A
AN-6230-6-1A
AN-6230-6-4D
AN-6230-7-1A
AN-6230-8-1A
AN-6230-8-4D
AN-6230-9-1A
AN-6230-10-1A
AN-6230-11-1A
AN-6230-12-1A
AN-6230-12-4D
AN-6230-14-1A
AN-6230-15-1A
AN-6230-16-1A
AN-6230-17-1A
AN-6230-18-1A
AN-6230-19-1A
AN-6230-20-1A
AN-6230-21-1A
AN-6230-22-1A
AN-6230-23-1A
AN-6230-24-1A
AN-6230-25-1A
AN-6230-26-1A
AN-6230-27-1A
AN-6230-29-2
AN-6230-30-1A
AN-6230-38-4C
AN-6230-40-1A
AN-6230-48-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial ID d1
(Ø)
Tipo de material Numero nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo40.87Un tipo a1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo44.04Un tipo a2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo47.22Un tipo a3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo50.39Un tipo a4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo53.57Un tipo a5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo56.74Un tipo a6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor56.74Clase 4 D6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo59.92Un tipo a7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo63.09Un tipo a8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor63.09Clase 4 D8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo66.27Un tipo a9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo69.44Un tipo a10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo72.62Un tipo a11
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo75.79Un tipo a12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor75.79Clase 4 D12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Caucho nitrilo82.14Un tipo a14
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Caucho nitrilo85.32Un tipo a15
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo88.49Un tipo a16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo91.67Un tipo a17
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo94.84Un tipo a18
1 Pieza(s)Disponible

57 Días o más

10Caucho nitrilo98.02Un tipo a19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo101.19Un tipo a20
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo104.37Un tipo a21
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo107.54Un tipo a22
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo110.72Un tipo a23
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo113.89Un tipo a24
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo117.07Un tipo a25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo120.24Un tipo a26
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo123.42Un tipo a27
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Caucho nitrilo129.77Clase 229
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Caucho nitrilo132.94Un tipo a30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Goma de silicona164.69Clase 4 C38
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Caucho nitrilo177.39Un tipo a40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor228.19Clase 4 D48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Para aviones 6230 Espesor d2(mm) 3.53

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico