(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de herramientas neumáticas Serie TAC TC

Serie de herramientas neumáticas Serie TAC TC
  • Descuento por volumen

Válvula de aire tipo pedal. Dependiendo de cómo se instale, hay infinitas formas de usarlo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC70
TC75
TC80
TC90
TC95
TC100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de fijación Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Control de caudal de aireTipo de enclavamiento de cabeza esférica / con juego de boquillas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Control de caudal de aireTipo de conexión de metal de rodillo / con juego de boquillas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Control de caudal de aireManual / Tipo de paso con juego de boquillas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Dos ajustadores de caudal de aireManual / Tipo de paso con 2 juegos de boquillas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Dos ajustadores de caudal de aireTipo de accesorio de metal de rodillo / con 2 juegos de boquillas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Dos ajustadores de caudal de aireTipo de enclavamiento de cabeza esférica / con 2 juegos de boquillas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tornillo de fijación G1/4 (lado de salida) Diámetro de la voluta(mm) 8.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico