(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de nylon (tipo 2)【1-2,000 piezas por paquete】

Tuerca de nylon (tipo 2)
  • Descuento por volumen

La fuerza de fricción generada entre el anillo de nylon y la parte del tornillo del tornillo reduce el impacto y la vibración y evita que el tornillo se afloje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NN2-M5-3W
NN2-M5-C
NN2-M5-SUS
NN2-M5-U
NN2-M6
NN2-M6-3W
NN2-M6-C
NN2-M6-CB
NN2-M6-U
NN2-M8
NN2-M8-3W
NN2-M8-C
NN2-M8-CB
NN2-M8-SUS
NN2-M8-U
NN2-M10-3W
NN2-M10-C
NN2-M10-CB
NN2-M10-U
NN2-M12-3W
NN2-M12-C
NN2-M12-CB
NN2-M12-U
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Llaves planas
(mm)
Altura
(mm)
Pitch
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105HierroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente850.8

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5HierroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado850.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno850.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5HierroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante850.8

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106HierroNingunoCaja / paqueteNinguno1061

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106HierroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente1061

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6HierroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6HierroCromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromato negro1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6HierroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108HierroNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno1381.25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108HierroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente1381.25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8HierroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado1381.25

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8HierroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato negro1381.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNinguno1381.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8HierroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante1381.25

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010HierroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente17101.5

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10HierroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado17101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10HierroCromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromato negro17101.5

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10HierroCromado brillanteCaja / paqueteCromado brillante17101.5

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012HierroCromado trivalenteCaja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente19121.75

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12HierroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromado19121.75

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12HierroCromadoCaja / paquete[Cromado] Cromato negro19121.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12HierroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante19121.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Tuerca hexagonal estándar Dos tipos
Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico