(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Material: caucho (conductor) / Grado, tipo: caucho natural eléctricamente conductor (NR) / Sello: ninguno
· Ancho: 1,000 mm
· Longitud: 10,000 mm / Grosor: 2 o 3 mm
· Color: negro / Dureza: Shore A62 o Shore A74
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material general | Caucho | Cinta adhesiva | Sin sello | Ancho(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(mm) | 10000 o más | Material, detalles | Caucho natural (NR) | Color | Negro |
Longitud (detalle)(mm) | 10000 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente