(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas antiestáticas con tope de rotación serie K/KB/KBL para cargas medias, con rangos de carga desde 80.01 hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EUWKBL-130
Número de Parte |
---|
EUWKBL-130 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Propiedades | Prevención de electricidad estática | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga media |
Color de montaje de metal (acabado) | Cromado brillante | Especificaciones | Las ruedas en la tierra | Rodamiento | Rodamientos de bolas radiales |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUWKBL-130 de la serie Ruedas - Antiestáticas con tope de rotación, serie K/KB/KBL (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
EUWK-200 |
EUWK-75 |
EUWKB-100 |
EUWKBL-150 |
EUWKBL-200 |
MCDK-100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente