(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija estándar de acero (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija estándar de acero (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija estándar de acero para cargas medias, rangos de cargas desde  35.01 hasta 320.00daN, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite, resistencia química y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LWKK-150

 
Número de Parte
LWKK-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(90)75(90)12012515045Las ruedas en la tierraCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LWKK-150 de la serie Ruedas - Placa fija estándar de acero (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
KK-130
KK-150
LWKK-100
MCKK-100
MCKK-130
MCKK-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

------75(90)75(90)120125--Conjunto de soporte (sin ruedas)----130-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

------75(90)75(90)120125--Conjunto de soporte (sin ruedas)----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío60(71)60(71)1009610035Las ruedas en la tierraCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176144[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión60(71)60(71)1009610035Las ruedas en la tierraCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245177[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(90)75(90)12012513042Las ruedas en la tierraCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00294198[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(90)75(90)12012515045Las ruedas en la tierraCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico