(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa fija y tope de rotación para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WKB-75

 
Número de Parte
WKB-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-35.01~80.0078103[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión634091687532Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WKB-75 de la serie Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
K-180
K-200
K-250
WUWK-100
WUWK-130
WUWK-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------11263151100--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----180-
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Ninguno------11263151100--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------14080200140--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----250-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176177[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico