(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos - roscados, de bloqueo【1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Insertos - roscados, de bloqueo
  • Descuento por volumen

La tuerca óptima para evitar que las piezas vibratorias trabajen sueltas, etc. Para fijarla en su lugar, simplemente presione y apriete con un destornillador normal. No se requieren herramientas especiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL-M4-1.0-SUS
SL-M4-1.5-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPlaca de operación

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Rizado Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Diámetro del hilo (insertado) M(mm) 4 Muesca Ninguno
Entorno operativo Equipo de fabricación Tratamiento de superficies Ninguno Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Longitud de la rosca(mm) 2.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico