(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La combinación de una brida y un parche Tuflok mantiene el tornillo firmemente sujeto a la superficie del rodamiento y ofrece una prevención más efectiva de aflojamiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
4TFH-M10-3W |
4TFH-M12-3W |
Cargando…
Material | Hierro | Tratamiento de superficies | Cromado trivalente | Tipo de cresta de hilo | Bien métrica |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación / función | Previene el aflojamiento | Unidad de ventas | Caja / paquete | Tratamiento de superficies (detalles) | Blanco trivalente |
Tipo de bloqueo | Tough Lock | Pitch(mm) | 1.25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente