(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, hierro【1,200-3,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, hierro
  • Descuento por volumen

Tornillo de rosca para placas delgadas. Ofrece un atornillado fácil en el sondeo de orificios piloto y un par bajo, para una excelente trabajabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UTA-M3-8-3W
UTA-M3-10-3W
UTA-M3-12-3W
UTA-M4-10-3W
UTA-M4-12-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1038

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10310

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10312

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10410

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Hierro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico