(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Contiene un resorte de tracción incrustado y un soporte de montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
F7178
Número de Parte |
---|
F7178 |
Cargando…
Material | SW-C | Max. Carga (rango seguro)(N) | 110.01~ |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F7178 de la serie Muelle extensible con placa.
Número de Parte |
---|
F7172 |
F7173 |
F7174 |
F7175 |
F7176 |
F7179 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente