(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para tubería hidráulica serie 3000

Manguera para tubería hidráulica serie 3000

Una manguera para los tubos hidráulicos de la serie 3000 con excelente resistencia química y a aceites.

[Características]
· Rendimiento superior con resistencia química y al aceite.
· Se puede usar con accesorios reutilizables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3000-03-[1-100/1]L
3000-04-[1-100/1]L
3000-06-[1-100/1]L
3000-08-[1-100/1]L
3000-12-[1-50/1]L
3000-16-[1-50/1]L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

34.04.8701 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

30.06.3751 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

24.09.51201 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

20.012.71601 ~ 100
1 Pieza(s)

14 Días o más

13.019.02501 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

10.025.43001 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Hidráulico General Mineral Accesorios de estampado Ninguno Material Tubo de núcleo de nylon + trenza de fibra sintética
Cubierta exterior de la vaina Cubierta de poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::100 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico