(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - nylon, espiral, serie S

Tubería - nylon, espiral, serie S
  • Descuento por volumen

Un tubo en espiral de nylon S altamente resistente que no se alarga fácilmente al perder elasticidad.

[Caracteristicas]
· Un tubo en espiral que es altamente resistente y no se alarga fácilmente al perder elasticidad.
· Los tubos tienen una resistencia al calor superior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S1/4-OR-30M
S3/16-OR-30M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

~87.85~76.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

~65.95~54.76

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material (Nylon) Color Naranja
Fluido Aplicable Aire Numero de tubo(por pieza) 1 Material: nylon (Nylon)
Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::100 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::1.2
Longitud(M) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico