(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, tubo multilínea, serie UML (Números de pieza)

Tubería - poliuretano, tubo multilínea, serie UML
  • Descuento por volumen

Tubo de líneas múltiples de uretano UML es un tubo de uretano "U2" es un tubo de proceso de soldadura múltiple.

[Caracteristicas]
· El tubo de uretano "U2" es un tubo múltiple instalado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UML-802B

 
Número de Parte
UML-802B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Numero de tubo
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Multi color] Amarillo + verde~88~55223

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Plano Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Resina de poliuretano a base de éter Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::80
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8 Longitud(M) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico