(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie Chemifit C1, reductor ER-C1

Serie Chemifit C1, reductor ER-C1
  • Descuento por volumen

El reductor ER-C1 se trata con un proceso que no utiliza absolutamente ningún aceite. Las piezas se limpian y ensamblan en salas limpias. No se utiliza aceite ni grasa incluso para el material de sellado.

PDF

 
Número de Parte
ER1/4-3/8-C1
ER4-6-C1
ER4-8-C1
ER6-8-C1
ER6-10-C1
ER8-10-C1
ER8-12-C1
ER10-12-C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tubo aplicable OD
(pulgada)
Diámetro exterior D1 de la parte de inserción.
(mm)
Diámetro exterior D1 de la parte de inserción.
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.351/4-3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4-6-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4-8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6-10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-10-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8-12-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina Especial de Polipropileno Material de sellado EPDM
Material de la porción del hilo Resina Especial de Polipropileno Aplicación Para presión general de aire / Circunstancia limpia Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Reductor Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80
Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico