(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La marca altamente confiable Z Sanitary es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZMEL-W-15A-SU6L
Tipo | Mini accesorios | Forma de ajuste | Mini codo | Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) | Para soldar |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro, centro | Diámetro igual / concéntrico | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable 316 L | Rango de diámetro exterior nominal | 8A~15A |
Diámetro exterior nominal(Ø) | 15A | Acabado superficial | # 320 a # 400 (pulido acabado polaco) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente