(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de latón, serie RBS, para vapor

Válvula de bola de latón, serie RBS, para vapor
  • Descuento por volumen

La porción de la glándula proporciona una doble empaquetadura, mientras que el resorte cónico evita la deformación térmica y la baja presión superficial del sellado, lo que puede soportar el uso a largo plazo.

[Caracteristicas]
· La porción de prensaestopas proporciona una empaquetadura doble de alta forma con un efecto de sellado, mientras que el resorte cónico evita la deformación térmica y reduce la presión superficial del sellado, lo que puede resistir el uso a largo plazo.
· Se puede quitar la manija, se puede aflojar el tornillo de fijación y se puede volver a apretar la tuerca del casquillo.
· Este es un tipo de red larga donde el material de aislamiento térmico es fácil de enrollar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RBS-77-15RC
RBS-77-20RC
RBS-77-25RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)6262
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)7566
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1B(25A)8570

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Vapor Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -10::200 Rango de presión de operación(MPa) ::1.47 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc (L1)(L2)(L3)(Ø) 120
Material y color de la manija ZDC2 (cromado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico