(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de cristal tipo E

Manguera de cristal tipo E

Superficies interiores y exteriores lisas, con cable a tierra. Manguera para transportar polvos y gránulos

[Caracteristicas]
· Contiene cable a tierra, por lo que también se confiere un excelente efecto antiestático.
・ El contenido se puede verificar ya que es transparente.
· Apto para la entrega.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-50-[1-50/1]

Número de Parte
E-50-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparencia O.D.(Ø) 61 Diámetro nominal(φ) 50
Características Rendimiento antiestático / Transparencia Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Radio de curvatura permisible(mm) 450
I.D.(φ) 50.8 Presión permitida (20 ° C)(Mpa) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico