(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - Antiestática, resistente al desgaste, serie GLM

Manguera de conducto - Antiestática, resistente al desgaste, serie GLM

Una manguera de conductos de conexión tipo manguera GL con resistencia al desgaste superior que se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas de -30°C a 80°C. También tiene un efecto antiestático.

[Caracteristicas]
· Tiene una resistencia superior al desgaste y puede usarse en una amplia variedad de temperaturas (aproximadamente -30°C a 80°C).
Tiene una conductividad superior y un efecto de prevención de banda estática.
· Tiene resistencia superior al clima.
· Adecuado para el transporte de polvos y material granular, recolección de polvo y alimentación de gases de escape a alta temperatura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GLM-38-[1-30/1]
GLM-50-[1-30/1]
GLM-65-[1-30/1]
GLM-75-[1-30/1]
GLM-90-[1-30/1]
GLM-100-[1-30/1]
GLM-125-[1-20/1]
GLM-150-[1-20/1]
GLM-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

4638.10.0545381 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

61.850.80.0560501 ~ 30
1 Pieza(s)

17 Días o más

74.763.50.0470651 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

87.676.20.0480751 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.489.80.03100901 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

114.6102.50.031051001 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

140.61260.021251251 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

1671520.021551501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

2232080.011902001 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Caucho sintético (EPDM) + Resina olefínica Características Resistente a la abrasión / Resistente al calor Uso del servicio de corte Presencia
Color Negro Fluido Aplicable Polvo / Granos / Aire / Papel de desecho Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico