(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

BoardTek (Placa)【500 piezas por paquete】

BoardTek (Placa)
  • Descuento por volumen

Óptimo para conectar materiales como revestimiento resistente al fuego, revestimiento cerámico y materiales de construcción de madera. El escariador único es efectivo y fácil de usar, proporcionando una entrada rápida y hermosa en bases de hierro livianas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTS-4X28-3W
BTS-4X45-3W
BTS-4X50-3W
JPF-BDTS4-28-3W
JPF-BDTS4-45-3W
JPF-BDTS4-50-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud debajo del cuello Material Diámetro del hilo d
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-28[Acero] Hierro4.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-45[Acero] Hierro4.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Acero] Hierro4.2

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

428--

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

445--

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

450--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Forma de orificio de montaje Phillips
Unidad de ventas Caja / paquete Forma detallada Dto Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Aplicación Estándar Forma básica Otros tornillos Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico