(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de doble lengüeta【1-3,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de doble lengüeta
  • Descuento por volumen

Se ha utilizado para evitar el aflojamiento. Doblar la parte sobresaliente de la arandela plana redonda alrededor de la tuerca evita que se suelte o gire. La lengua es de dos hojas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTNB-SUS-M5

Número de Parte
WTNB-SUS-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno5.35-0.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandelas de pestañas: una / dos pestañas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTNB-SUS-M5 de la serie Arandela de doble lengüeta.

Products like this...

Número de Parte
WTNB-316-M6
WTNB-316-M8
WTNB-316L-M12
WTNB-SUS-M52
WTNB-SUS-M6
WTNB-SUS-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno6.56-0.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno8.58-0.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno12.512-0.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 316] Acero inoxidable 316 L[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno5452-1.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno6.56-0.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno8.58-0.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico