(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad de dientes internos - serie TLWI【1-60,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad de dientes internos - serie TLWI
  • Descuento por volumen

Se refiere a la forma de los dientes aplicados al interior de la lavadora. Los dientes se incrustan en el material, lo que ayuda a evitar que gire. Las sacudidas y el aflojamiento deben evitarse mediante el uso concurrente de una arandela plana, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLWI-STN-M5

Número de Parte
TLWI-STN-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado5.35-0.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70C[Niquelado] Niquelado10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Tipo, Arandela Dentada Perfil de dientes internos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLWI-STN-M5 de la serie Arandela de seguridad de dientes internos - serie TLWI.

Products like this...

Número de Parte
TLWI-PB-M5
TLWI-PB-M6
TLWI-PB-M8
TLWI-PBN-M3
TLWI-STN-M6
TLWI-STN-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bronce fosforado] C5191R-H[No provisto] Ninguno5.35-0.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[No provisto] Ninguno10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bronce fosforado] C5191R-H[No provisto] Ninguno6.46-0.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[No provisto] Ninguno11
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Bronce fosforado] C5191R-H[No provisto] Ninguno8.48-0.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[No provisto] Ninguno15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Bronce fosforado] C5191R-HNiquelado3.23-0.45Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Niquelado] Niquelado6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado6.46-0.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70C[Niquelado] Niquelado11

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado8.48-0.8Caja / paquete[Acero al carbono 1049] S50C~S70C[Niquelado] Niquelado15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico