(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza troncocónica con muelle y arandela plana ISO pequeña - acero, cromado trivalente, M4/M6, Phillips【500-2,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con muelle y arandela plana ISO pequeña - acero, cromado trivalente, M4/M6, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Forma de la cabeza: Cacerola
· Forma de conducción: Phillips
· Forma básica: Estándar (redondo)
· Material: Equivalente al acero SWCH
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Unidad de ventas: Caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Hilo: M4, M6
· Longitud (mm): 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30
· Paso (mm): 0.7, 1
· Tratamiento de superficies: Blanco trivalente, cromado brillante, cromado, niquelado
Arandela plana elástica integrada Tornillo de cabeza alomada Phillips ITAC (SW + ISO pequeño plano W) para placas delgadas

Número de Parte
CSPPNPIU-ST3W-M4-8
CSPPNPIU-ST3W-M6-10
CSPPNPIU-ST3W-M6-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106101

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106151

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Equivalente SWCH Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico