(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de mariposa - perno de mariposa redondeado, resina de poliacetal

Tornillos de mariposa - perno de mariposa redondeado, resina de poliacetal
  • Descuento por volumen

Perno de perilla cuya cabeza tiene forma de mariposa. El POM (poliacetal) es un plástico de ingeniería cristalino y tiene excelentes características mecánicas, como excelente resistencia a la fatiga, resistencia a la fricción, resistencia a la abrasión y resistencia química.

Número de Parte
HANWGA-POM-M5-15
HANWGA-POM-M5-20
HANWGA-POM-M5-25
HANWGA-POM-M6-15
HANWGA-POM-M6-20
HANWGA-POM-M8-15
HANWGA-POM-M8-20
HANWGA-POM-M8-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108151.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Mariposa Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar Material de plastico POM Poliacetal (Duracon)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico