(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de silla de montar, media silla de montar

Banda de silla de montar, media silla de montar
  • Descuento por volumen

· Banda de sillín de cierre simple para usar con tubos de acero. Revestimiento de PVC blando

[Caracteristicas]
· Banda de sillín de cierre simple para usar con tubos de acero.
· Tipo de revestimiento de PVC flexible.
· Presenta un excelente aislamiento eléctrico y protege la superficie de la tubería de daños al entrar en contacto con accesorios de soporte.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10448-0029
A10448-0033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3015A1/215.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 2020A3/422.22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cloruro de polivinilo plastificado (galvanizado electrolítico) Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico