(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tubería colgante Banda colgante para hierro fundido (galvanizado / inoxidable)

Soporte de tubería colgante Banda colgante para hierro fundido (galvanizado / inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda colgante con bisagras para tubería de drenaje de hierro fundido

[Caracteristicas]
· Banda colgante con bisagras para tubería de drenaje de hierro fundido.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10161-0010
A10161-0024
A10161-0039
A10161-0043
A10161-0058
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60 ~ Menos de 7050A262
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

80 ~ Menos de 9075A384
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4109
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200125A5134
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200150A6159

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de hierro fundido para drenaje
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico