(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Saddle Band CL Thickness Saddle

Saddle Band CL Thickness Saddle
  • Descuento por volumen

Banda de sillín para el tubo de acero recubierto de superficie exterior

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10441-0013
A10441-0028
A10441-0032
A10441-0047
A10441-0051
A10441-0066
A10441-0085
A10441-0102
A10441-0117
A10441-0121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3015A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30 a menos de 4020A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 4025A137.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 5032A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 a menos de 6040A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60 a menos de 7050A264.1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

70 a menos de 8065A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 a menos de 200100A4118.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 a menos de 200125A5143.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 a menos de 200150A6170.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Revestimiento de tubos de acero Material Acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico