(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TAC SD-C Comida resistente al calor

TAC SD-C Comida resistente al calor

Especificación de resistencia al calor de alimentos TAC SD-C. Esto incluye una excelente resistencia al calor. (Límite superior de 80°C en uso). · Manguera de alimentos, totalmente conforme a las Notificaciones 267 y 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW).

[Caracteristicas]
· Esta es una especificación TAC SD-C resistente al calor de alimentos.
· Cuenta con excelente resistencia al calor. (Límite superior de temperatura de 80 ° C en uso)
· Utiliza plastificantes que no son ftalatos y se ajusta al Boletín número 267 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, promulgado desde el 1 de agosto de 2003. (Aquellos que usen o vendan en violación de esta disposición estarán sujetos a una pena de prisión de seis meses o menos o una multa o 300, 000 yenes.)
Esto se puede usar para alimentos grasos y grasosos (totalmente compatible con el Boletín número 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22108-25-[1-50/1]
22108-38-[1-50/1]
22108-75-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1031.22535011 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1046386001 1/21 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1088.075170031 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro para alimentos
Color Blanco translúcido Propiedades Resistente al calor / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) 30~80
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) 30~80 Presión permitida (80°C)(MPa) 0.20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico