(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras generales y trenzadas Kanaflex Line NS

Mangueras generales y trenzadas Kanaflex Line NS

Hecho de material respetuoso con el medio ambiente que no es de PVC. Ligero y buena trabajabilidad. Se logra una flexión igual o mejor que la de PVC. El cuerpo principal es transparente, por lo que es fácil observar los artículos que se transportan.

[Caracteristicas]
· Hecho de material no PVC respetuoso con el medio ambiente.
· Se puede quemar, no genera gases tóxicos como dioxinas, cloro gaseoso u óxidos de azufre.
· Ligero y tiene buena trabajabilidad.
· Reducción de peso promedio del 30% en comparación con la línea VS Kanaflex.
· Doblado igual o mejor que el PVC.
· El cuerpo principal es transparente, por lo que el artículo que se transporta se puede ver fácilmente.
· Alcanzó una presión permisible de 0,49 MPa (5 kgf/cm2) mediante el uso de un cable de refuerzo.
· Se puede usar tanto para el suministro como para la succión.
· Baja extensión de la manguera bajo presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NS-KL-032-[1-50/1]
NS-KL-038-[1-50/1]
NS-KL-050-[1-50/1]
NS-KL-065-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

43321201 1/4321 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

51381501 1/240.01 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

63502252501 ~ 50
1 Pieza(s)

38 Días o más

80.5652702 1/263.01 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Elastómero termoplástico + resina a base de olefina
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) ::0.5 Color Rojo Propiedades Estándar / Resistencia a la presión / Resistencia química / Transparencia / Flexibilidad / Vacío
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico