(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - flexible, ligera, serie DC-EE

Manguera de conducto - flexible, ligera, serie DC-EE

[Características]
▪ Baja resistencia interna y alta transportabilidad.
· Fácil de doblar, ligero y eficiente en el trabajo.
· Fácil corte y montaje facilita la instalación de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-EE-032-[1-50/1]
DC-EE-038-[1-50/1]
DC-EE-050-[1-30/1]
DC-EE-065-[1-30/1]
DC-EE-075-[1-30/1]
DC-EE-115-[1-20/1]
DC-EE-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)

13 Días o más

38.632.40.06321 ~ 5032(1 1/4)
1 Pieza(s)

13 Días o más

44.537.30.06381 ~ 5038(1 1/2)
1 Pieza(s)

15 Días o más

59.850.60.05501 ~ 3050(2)
1 Pieza(s)

13 Días o más

71.662.40.04651 ~ 3065(2 1/2)
1 Pieza(s)

53 Días o más

86.476.40.04751 ~ 3075(3)
1 Pieza(s)

11 Días o más

125.3114.30.031101 ~ 20115(4 1/2)
1 Pieza(s)

96 Días o más

164.8152.40.021501 ~ 20150(6)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC (cloruro de polivinilo) Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Presencia
Color Gris Fluido Aplicable Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico