(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria de acero, con tope de rotación, serie EJ (Cargas ligeras). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria de acero, con tope de rotación, serie EJ (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero, con tope de rotación, serie EJ para cargas ligeras, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite, resistencia química y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
EJ-100U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento Max
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0058.8122UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810027Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EJ-100U de la serie Ruedas - Placa giratoria de acero, con tope de rotación, serie EJ (Cargas ligeras)..

Products like this...

Número de Parte
EJ-100NRB-S
EJ-100R
EJ-100R-S
EJ-100U-S
EJ-100UB
EJ-100UB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento Max
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0049122[Caucho] Caucho (rueda de resina)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0049122[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0049122[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0058.8122UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión82401005810027Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0049122UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión82401005810027Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0049122UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión82401005810027DisponibleVerifique el EJ-100UB-S para confirmar la correcta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico