(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas . Placa fija de acero, serie HK (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas . Placa fija de acero, serie HK (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas placa fija de acero serie HK para cargas pesadas, agujero circular, cargas permisibles desde 98 hasta 646.8daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
HK-200MCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00646.8250[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1126315110220063Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HK-200MCB de la serie Ruedas . Placa fija de acero, serie HK (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
HK-130MCB
HK-130RB
HK-130UB
HK-200RB
HK-200UB
HK-50NB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00539177[(Nylon)] Nylon MCResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor100561409613050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245177[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561409613050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00490177UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión100561409613050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00401.8250[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315110220063Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00588250UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión1126315110220063Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00166.672[(Nylon)] (Nylon)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al frío663682525028Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico