(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria de acero serie HJ para cargas pesadas, con agujero circular, para simplificación de la logística, carretilla de mano. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HJ-200RB-S
Número de Parte |
---|
HJ-200RB-S |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano | Categoría de carga | Carga pesada |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJ-200RB-S de la serie Ruedas - Con placa giratoria, de acero, serie HJ (Cargas pesadas)..
Número de Parte |
---|
HJ-100RB-S |
HJ-100UB |
HJ-100UB-S |
HJ-200UB |
HJ-200UB-S |
HJ-50PH |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente