(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector recto - racor de tubo de compresión de latón, NPT macho, serie YPN

Conector recto - racor de tubo de compresión de latón, NPT macho, serie YPN
  • Descuento por volumen

Un niple de alto flujo para tuberías que van desde cobre hasta resina.

PDF

 
Número de Parte
YPN-4-01
YPN-4-02
YPN-6-01
YPN-6-02
YPN-8-01
YPN-8-02
YPN-8-03
YPN-10-01
YPN-10-02
YPN-10-03
YPN-10-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

41/4B(8A)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

83/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/8B(6A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103/8B(10A)10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101/2B(15A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 (latón) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Presión máxima de funcionamiento 1.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -5::60°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Accesorios tipo manga Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre
Material del tubo Cobre / Polibuteno / Otras resinas Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) 1.0 Mpa o menos Max. Presión de funcionamiento en una aspiradora(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico