(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dúctiles serie estándar BR (Cargas medias).

Ruedas - Dúctiles serie estándar BR (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctiles serie estándar serie BR para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.01daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
75BRA
75BRB
75BRFA
75BRFB
75BRMCB
75BRULB
100BRA
100BRB
100BRFA
100BRFB
100BRMCB
100BRULB
125BRA
125BRFA
125BRFB
125BRMCB
125BRULB
150BRA
150BRB
150BRFA
150BRFB
150BRMCB
150BRULB
180BRA
180BRB
180BRFA
180BRFB
180BRMCB
180BRULB
200BRA
200BRB
200BRFA
200BRFB
200BRMCB
200BRULB
230BRA
230BRB
250BRMCB
300BRA
300BRB
300BRFB
300BRMCB
300BRULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0068.6112.5[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío6565919110754062.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0068.6112.5[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío6565919110754062.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80.01~140.00137.2112.5[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático6565919110754062.5
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80.01~140.00137.2112.5[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático6565919110754062.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.00156.8112.5[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío6565919110754062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.8112.5[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química6565919110754062.5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

80.01~140.0098140[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098140[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00196140[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196140[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00205.8140[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00205.8140[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

80.01~140.00176.4168.5[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1001001281281712552102.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1001001281281712552102.5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1001001281281712552102.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1001001281281712552102.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00294168.5[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1001001281281712552102.5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00196195[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1001001281282015056115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196195[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío1001001281282015056115
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00392195[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1001001281282015056115
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00392195[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1001001281282015056115
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00392195[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1001001281282015056115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00343195[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1001001281282015056115
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00235.2225[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1101101441442018057135
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00235.2225[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío1101101441442018057135
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00470.4225[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1101101441442018057135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00470.4225[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1101101441442018057135
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00470.4225[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1101101441442018057135
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

320.01~485.00421.4225[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1101101441442018057135
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1201201561562020060150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío1201201561562020060150
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00490250[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1201201561562020060150
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00490250[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1201201561562020060150
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00490250[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1201201561562020060150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00490250[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1201201561562020060150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4290[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1401401801802523066175
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4290[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío1401401801802523066175
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00666.4300[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1401401801802525066185
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00352.8350[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1601602042042530070215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00352.8350[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío1601602042042530070215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~813.4350[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1601602042042530070215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~813.4350[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1601602042042530070215
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~813.4350[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1601602042042530070215

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico