(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR. (Números de pieza)

Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR.
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctil para carro de remolque serie SR para cargas medias con agujeros ranurados. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

250SR FB

 
Número de Parte
250SR FB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00637300[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático134(144)134(144)1761762525066190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 250SR FB de la serie Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR..

Products like this...

Número de Parte
100SR ULB
100SR WSB
150SR FB
150SR ULB
250SR MCB
250SR WSB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00205.8140[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098140[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00343195[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor90(105)90(105)1291292015057120
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00362.6195[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión90(105)90(105)1291292015057120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

750.01~980300[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor134(144)134(144)1761762525066190
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323.4300[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío134(144)134(144)1761762525066190

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico