(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - con placa giratoria ancha, serie TBR.

Ruedas - con placa giratoria ancha, serie TBR.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria ancha, serie TBR con agujeros de montaje circulares para rangos de carga desde 140.01 hasta 750.01daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte
100X50TBRB
100X50TBRULB
100X65TBRB
125X65TBRB
125X65TBRFB
150X50TBRFB
150X50TBRULB
150X65TBRB
150X65TBRFB
150X65TBRULB
150X75TBRB
150X75TBRFB
150X75TBRULB
180X50TBRB
180X65TBRB
180X75TBRB
250X65TBRB
250X65TBRFB
250X65TBRULB
250X75TBRB
250X75TBRFB
250X75TBRULB
250X90TBRULB
300X75TBRB
300X75TBRULB
300X90TBRB
300X90TBRULB
300X100TBRB
300X100TBRULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00137.2145[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío104104136136171006990Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00333.2145[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite104104136136171006990Carga media
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00176.4145[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío104104136136171008090Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00215.6178.5[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1101101421422512580107.5Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00460.6178.5[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1101101421422512580107.5Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00431.2205[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1251251611612515069125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00431.2205[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1251251611612515069125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00245205[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1251251611612515080125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00578.2205[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1251251611612515080125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

485.01~750.00578.2205[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1251251611612515080125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00303.8205[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1251251611612515094125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

485.01~750.00705.6205[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1251251611612515094125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485.01~750.00705.6205[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1251251611612515094125Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00245235[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1251251611612518069135Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00274.4235[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1251251611612518080135Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00343235[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1251251611612518094135Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00392315[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1551551951953025080190Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882315[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1551551951952525080190Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882315[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1551551951953025080190Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00460.6315[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1551551951953025094190Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

750.01~1048.6315[Acero] HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático1551551951952525094190Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

750.01~1048.6315[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1551551951953025094190Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

750.01~1244.6315[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite15515519519530250105190Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00529.2365[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1701702102103030094225Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~1185.8365[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite1701702102103030094225Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

485.01~750.00607.6365[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío17017021021030300105225Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~1421365[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite17017021021030300105225Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~882360[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío17017021221230300120220Carga pesada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

750.01~1577.8360[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite17017021221230300120220Carga pesada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico