(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías LM - Solo bloque, modelo HRW. (Números de pieza)

Guías LM - Solo bloque, modelo HRW.
  • Descuento por volumen

MISUMI almacena bloques de guía de movimiento lineal individuales de la serie HRW de guía THK LM para una intercambiabilidad rápida y sencilla, lo que garantiza un mantenimiento sin problemas y tiempos de inactividad cortos.

[Características]
· Las bolas viajan en cuatro pistas rectificadas con precisión sobre un riel LM a través del bloque LM y placas terminales incorporadas en el bloque LM.
· Cada fila de bolas se coloca en un ángulo de contacto de 45° para que las cargas nominales aplicadas al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral) para un coeficiente de fricción bajo constante y mayor rigidez. .
· Los bloques se ajustan automáticamente, lo que permite absorber el error de montaje, incluso bajo precarga, para un movimiento lineal suave y de alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRW35CA1SSC1(GK)






Número de Parte
HRW35CA1SSC1(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)

6 Días

-[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios6935Acero al carbónPrecarga ligera3533800486005595591590-----120106.6Agujeros roscados y pasantes6M86.8Mediante77.6SS: Sellos finales y laterales (mejor tiempo de entrega)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Solo bloque Tipo de carril - Grado de exactitud Grado normal
Alineación de bolas Circular de 4 hileras Retenedores Ninguno Sistema de lubricación Ninguno
Elemento rodante Bolas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRW35CA1SSC1(GK) de la serie Guías LM - Solo bloque, modelo HRW..

Products like this...

Número de Parte
HRW17CR1UUC1(GK)
HRW21CA1(GK)
HRW21CA1M(GK)
HRW35CA1SSM(GK)
HRW35CA1UU(GK)
HRW35CA1UUM(GK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de Montaje M
(mm)
Material Separación radial Tamaño de llamada Clasificación de carga básica Clasificación dinámica C
(N)
Clasificación de carga básica Clasificación estática Co
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter Rail Mounting Hole Pitch
(mm)
Rail Mounting Hole Diameter Dimensión exterior del bloque W
(mm)
Dimensión exterior del bloque L
(mm)
Orificio de montaje para bloques Número de agujeros de montaje en bloque
(agujeros)
Dimensión del orificio de montaje S
(M)
Dimensión del orificio de montaje H
(ø)
Profundidad del tornillo del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de bloque L1
(mm)
Símbolos de resistencia al polvo
1 Pieza(s)

6 Días

-[Estándar] CR: compacto3317Acero al carbónPrecarga ligera175530910046.446.4144-----5050.8Barrenos roscados4M4-533.6UU: Sellos finales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios-21Acero al carbón-2180201290078.478.421960294.4504.56858.8Agujeros roscados y pasantes6M54.4Mediante40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios-21Acero inoxidable-21-----60294.4504.56858.8Agujeros roscados y pasantes6M54.4Mediante40Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios-35Acero inoxidable-35-----107606.8807120106.6Agujeros roscados y pasantes6M86.8Mediante77.6Sello (final + lateral + interior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios-35Acero al carbón-3533800486005595591590107606.8807120106.6Agujeros roscados y pasantes6M86.8Mediante77.6Sello final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Ancho] CA: Bridado con agujeros roscados y agujeros medios-35Acero inoxidable-35-----107606.8807120106.6Agujeros roscados y pasantes6M86.8Mediante77.6Sello final

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico